Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1082620000 - HDC IP68 10B TOS 1PG16
Спецификация
Weidmueller 1082620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1082620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 10B TOS 1PG16
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Корпус для вилки, Винтовое соединение, Типоразмер: 4, IP66 (во вставленном состоянии) IP68 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248845910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
PG16
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.483 kg
BAB577
depth
111 mm
BAA020
height
144 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D