Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1082860000 - HDC IP68 24B TOS 1M32
Lista materiale
Weidmueller 1082860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1082860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 24B TOS 1M32
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettori a innesto industriali) Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Grandezza: 8, IP66 (in condizione innestata) IP68 (in condizione innestata)
DESCLONG
Description long
La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.
GTIN
GTIN-Code
4032248846177
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Plug-in housing
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
M32
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.657 kg
BAB577
depth
121 mm
BAA020
height
191 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D