Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1082917 - PTFIX 10/S-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1082917
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1082917
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Flansch
DESCLONG
Langbeschreibung
Flansch, mit Anschraubfixierung, Länge: 37 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 25,1 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/S-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626817033
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
AAO663
GTIN
4055626817033
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Flansch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flansch, mit Anschraubfixierung, Länge: 37 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 25,1 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/S-F
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D