Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1089442 - EM-CPS-DA-18S/63A-L2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1089442
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1089442
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Einpolige Adapter mit CrossLink®-Schnittstelle für den Anschluss von Leitungsschutzschaltern, 63 A. Phase L2, mit einer festen Tragschiene, mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EM-CPS-DA-18S/63A-L2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626893778
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.075 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Adapterplatte
AAO663
GTIN
4055626893778
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einpolige Adapter mit CrossLink®-Schnittstelle für den Anschluss von Leitungsschutzschaltern, 63 A. Phase L2, mit einer festen Tragschiene, mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
AAO057
Herstellerprodukttyp
EM-CPS-DA-18S/63A-L2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D