Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
10B R. 10,16 - Duplex plate wheels for two single chains
Bill of material
DS10017
CODE
Code
Z
H2
36.5 mm
F
27.3 mm
F1
18.1 mm
DB
mm
D
mm
L
Tooth width
9 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D