Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1104988 - PSR-M-EM1-PROX2-PI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1104988
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1104988
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Erweiterungsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicheres Erweiterungsmodul zur Überwachung von Stillstand und Drehzahl, Überwachung von 2 Achsen, geeignet für NPN/PNP-Näherungsschalter, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSR-M-EM1-PROX2-PI
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.180 W
BAF016
Breite
22.6 mm
BAA020
Höhe
107.735742 mm
AAF040
Nettogewicht
0.154 kg
BAB577
Tiefe
113.6 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
BAB888
Auswertung der Eingänge
Erweiterungsgerät
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAB894
Auswertung der Eingänge
Erweiterungsmodul
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
24 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAD854
Kategorie (in Anlehnung an EN 954-1)
Invalid
AAC073
Performance Level (in Anlehnung an EN ISO 13849-1)
0
AAP756
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter)
0
AAI230
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP415
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, Halbleiter)
0
AAP414
Anzahl der Ausgänge (Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP612
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter)
0
AAP613
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet)
0
AAP611
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter)
0
AAP405
Anzahl der Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet)
0
BAC193
Auswertung der Eingänge
1 and 2 channel
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD414
Rückführkreis vorhanden
Nein
BAD636
Zulassung für BG BIA vorhanden
Nein
BAD640
Zulassung durch TÜV vorhanden
Nein
BAD641
Zulassung für UL vorhanden
Ja
AAO382
Sicherheitsintegrationsstufe (SIL)
SIL 3
BAD430
Starteingang vorhanden
Nein
BAD934
Muting möglich
Nein
AAB701
geeignet zur Überwachung des Magnetschalters
Nein
AAB702
geeignet zur Überwachung des Näherungsschalters
Nein
AAB703
geeignet zur Überwachung des Not-Aus-Kreises
Nein
AAB704
geeignet zur Überwachung der optoelektronischen Schutzeinrichtung
Nein
AAB706
geeignet zur Überwachung des taktilen Sensors
Nein
AAB707
geeignet zur Überwachung des Ventils
Nein
AAO663
GTIN
4055626971742
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Erweiterungsmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicheres Erweiterungsmodul zur Überwachung von Stillstand und Drehzahl, Überwachung von 2 Achsen, geeignet für NPN/PNP-Näherungsschalter, TBUS-Schnittstelle, bis SIL 3, Cat. 4/PL e, steckbare Push-in-Klemme, TBUS-Verbinder liegt bei
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSR-M-EM1-PROX2-PI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626971742
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85371098
COO
Herstellerland
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D