Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1104988 - PSR-M-EM1-PROX2-PI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1104988
MANUID
Product number of the Manufacturer
1104988
DESCSHORT
Description short
Module d'extension
DESCLONG
Description long
Module d'extension sécurisé pour surveiller les arrêts et le régime, 2  axes, adapté aux détecteurs de proximité NPN/PNP, interface TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in, connecteur TBUS fourni
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSR-M-EM1-PROX2-PI
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
2.180 W
BAF016
Largeur
22.6 mm
BAA020
hauteur
107.735742 mm
AAF040
poids net
0.154 kg
BAB577
profondeur
113.6 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Spring pulley connection
BAB888
type
Extension unit
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAB894
type
Module d'extension
BAD470
avec raccordements détachables
Yes
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
24 V
BAC050
type d’actionnement
DC
BAD854
Catégorie Sécurité selon EN 954-1
Invalid
AAC073
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
0
AAP756
Number of undelayed semi-conductor outputs with signaling function
0
AAI230
number of outputs, signaling function, undelayed, with contact
0
AAP415
Number of delayed semi-conductor outputs with signaling function.
0
AAP414
Number of delayed outputs with signaling function (with contact).
0
AAP612
Number of outputs, safety related, non-delayed, semi-conductor
0
AAP613
Number of outputs, safety-related, non-delayed, with contacts
0
AAP611
Number of outputs, safety related, delayed, semi-conductor
0
AAP405
Number of contacts, safety related, delayed, with contacts
0
BAC193
type
1 and 2 channel
BAD722
Adapté aux fonctions de sécurité (O/N)
Yes
BAD414
avec circuit de retour
No
BAD636
homologation BG BIA
No
BAD640
homologation par le TÜV
No
BAD641
homologation pour UL
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
SIL 3
BAD430
avec entrée mise en route
No
BAD934
muting possible
No
AAB701
convient pour le pilotage d'un interrupteur magnétique
No
AAB702
convient pour le pilotage d'un détecteur de proximité
No
AAB703
convient pour le pilotage d'un circuit d'arrêt d'urgence
No
AAB704
convient pour le pilotage d'une protection photoélectrique
No
AAB706
convient pour le pilotage d'un capteur tactile
No
AAB707
convient pour le pilotage d'une vanne
No
AAO663
GTIN
4055626971742
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'extension
AAU734
Manufacturer product description
Module d'extension sécurisé pour surveiller les arrêts et le régime, 2  axes, adapté aux détecteurs de proximité NPN/PNP, interface TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in, connecteur TBUS fourni
AAO057
Product type
PSR-M-EM1-PROX2-PI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626971742
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85371098
COO
Country of origin
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D