Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1106013 - TTC-6P-4-24DC-UT-I
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1106013
MANUID
Product number of the Manufacturer
1106013
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux à exploitation indépendante du potentiel de terre à 4 fils avec une intensité nominale élevée. Idéal pour les mesures à 4 conducteurs, par ex. de températures et de poids.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6P-4-24DC-UT-I
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.054 kg
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI914
signal critical frequency
60 MHz
AAI916
signal - maximum continuous voltage (at DC)
36 V
AAI919
signal nominal voltage (at AC)
24 V
AAI920
signal nominal voltage (at DC)
24 V
AAI921
signal safety level (core/core)
0.100 kV
AAI922
signal safety level (core/earth)
0.900 kV
AAI907
voltage protection level core/earth
0.900 kV
AAI918
signal nominal load current
2.500 A
AAI917
signal nominal discharge surge current (8/20)
0.350 kA
AAI915
signal - maximum continuous voltage (at AC)
30 V
AAO663
GTIN
4055626996837
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre basse tension, consistant en une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour un circuit de signaux à exploitation indépendante du potentiel de terre à 4 fils avec une intensité nominale élevée. Idéal pour les mesures à 4 conducteurs, par ex. de températures et de poids.
AAO057
Product type
TTC-6P-4-24DC-UT-I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626996837
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D