Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1107644 - BRIDGE-PT-4-2M/0,3M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1107644
MANUID
Product number of the Manufacturer
1107644
DESCSHORT
Description short
Pont
DESCLONG
Description long
Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement Push-in et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151008369
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAF040
poids net
0.291 kg
AAB382
type d'accessoire
Pont
AAO663
GTIN
4063151008369
AAW338
Manufacturer product designation
Pont
AAU734
Manufacturer product description
Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement Push-in et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m
AAO057
Product type
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D