Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm1000_24d - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM1000-24D
PN
Part Number
110RCM1000-24D
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
POWER
Power
1000 W
VIN
Voltage Input
66-154 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
42 A
OT
Operating Temperature
-40 to 55 °C
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D