IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
110RCM1000-24D
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM1000-24D
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm1000_24d/110rcm1000_24d.prj},{NB=110RCM1000-24D},{PN=110RCM1000-24D},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown},{POWER=1000},{VIN=66-154},{OV=24},{OC=42},{OT=-40 to 55},{SHA256=t70129dqts/JbXCYp0bQwLLCi5uiRT0OAtEpZlcoO/0=},{INAME=00005__xxxrcm10002dxxd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm1000_24d - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM1000-24D
PN
Part Number
110RCM1000-24D
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
POWER
Power
1000
W
VIN
Voltage Input
66-154
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
42
A
OT
Operating Temperature
-40 to 55
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D