Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm1000_24d - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM1000-24D
PN
Part Number
110RCM1000-24D
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
POWER
Power
1000 W
VIN
Voltage Input
66-154 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
42 A
OT
Operating Temperature
-40 to 55 °C
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D