IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
110RCM150-12DF
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-12DF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm150_12df/110rcm150_12df.prj},{NB=110RCM150-12DF},{PN=110RCM150-12DF},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=12},{OC=12,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=cI4xkYN4/J8kPMVu4aamhVHKrXXV754l7F+R+xynY7w=},{INAME=00016__xxxrcm1502dxxd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_12df - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-12DF
PN
Part Number
110RCM150-12DF
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 12VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Fuse
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
43.2-154
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D