IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
110RCM150-24DMQ
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-24DMQ
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm150_24dmq/110rcm150_24dmq.prj},{NB=110RCM150-24DMQ},{PN=110RCM150-24DMQ},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=24},{OC=6,25},{OT=-40 to 70},{SHA256=cI4xkYN4/J8kPMVu4aamhVHKrXXV754l7F+R+xynY7w=},{INAME=00039__xxxrcm1502dxxd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_24dmq - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-24DMQ
PN
Part Number
110RCM150-24DMQ
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
43.2-154
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
6,25
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D