Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1110890000 - HDC IP68 06B FRAME M6
Nomenclature
Weidmueller 1110890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1110890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 06B FRAME M6
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteurs débrochables industriels) Raccordement à étrier, Taille: 3, IP66 (quand enfiché) IP68 (quand enfiché)
DESCLONG
Description long
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
GTIN
GTIN-Code
4032248886951
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.060 kg
BAB577
depth
13.041 mm
BAA020
height
96 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D