Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1110910000 - HDC IP68 16B FRAME M6
Lista de materiales
Weidmueller 1110910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1110910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 16B FRAME M6
DESCSHORT
Description short
Carcasa (conectores industriales) Conexión brida-tornillo, Grupo: 6, IP66 (enchufado) IP68 (enchufado)
DESCLONG
Description long
Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas están perfectamente protegidas.
GTIN
GTIN-Code
4032248886975
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
silver gray
BAB392
certificate/approval
DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.075 kg
BAB577
depth
14.403 mm
BAA020
height
129 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D