Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1114530000 - RKDG 2XD8.5 WG PT6
Stückliste
Weidmueller 1114530000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1114530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RKDG 2XD8.5 WG PT6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtungseinsatz (Gehäuse) Dichtung, IP54, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM, 8.5 mm, 10.5 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Dichtungseinsätze für FieldPower-Gehäuse zum Verschließen, zur Einführungen von Rundleitungen, zur Integration von Steckverbindern und weiteren Adaptern.
GTIN
4032248892624
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
9011
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
33.88 mm
BAA020
Höhe
46.727 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
40169300
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D