Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1114530000 - RKDG 2XD8.5 WG PT6
Lista materiale
Weidmueller 1114530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1114530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RKDG 2XD8.5 WG PT6
DESCSHORT
Description short
Inserto guarnizione (custodia) Guarnizione, IP54, con custodia corrispondente, EPDM, 8.5 mm, 10.5 mm
DESCLONG
Description long
Inserti guarnizione per custodie FieldPower per sigillare, inserire cavi tondi e integrare connettore e altri adattatori.
GTIN
GTIN-Code
4032248892624
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9011
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
33.88 mm
BAA020
height
46.727 mm
BAF016
width
18 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
40169300
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D