Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1120580000 - HDC HP 550 M 185
Nomenclature
Weidmueller 1120580000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1120580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HP 550 M 185
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, 550, HighPower 550 A, 185 mm², 18 mm, décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4032248901821
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
18 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
185 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
185 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
550 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
BAH005
rated voltage
3000 V
AAB202
Insulation stripped length
30 mm
AAF040
Mass
0.216 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85359000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D