Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1122710000 - IE-CD-V04PRJ-C-MA
Stückliste
Weidmueller 1122710000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1122710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CD-V04PRJ-C-MA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP65, Schraubmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4032248904778
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA020
Höhe
52 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
28.200 mm
BAF016
Breite
41 mm
AAF040
Masse
0.243 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D