Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1126650000 - RS ELCO 38/38RM S
Kusovník
Weidmueller 1126650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1126650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS ELCO 38/38RM S
DESCSHORT
Description short
Modul rozhraní se svorkou, konektor, Zásuvný konektor ELCO, 38 pólů, samec, LP2N 5,08 mm, 38 P, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Modul přenosu jako rozhraní se svorkami a konektory.
GTIN
GTIN-Code
4032248908240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
38
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
60 mm
BAF016
width
105 mm
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D