Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1126650000 - RS ELCO 38/38RM S
Nomenclature
Weidmueller 1126650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1126650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS ELCO 38/38RM S
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, Connecteur ELCO, 38 pôles mâle, LP2N 5.08mm, 38 P, Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4032248908240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
38
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
60 mm
BAF016
width
105 mm
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D