Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1126650000 - RS ELCO 38/38RM S
Lista materiałowa
Weidmueller 1126650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1126650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS ELCO 38/38RM S
DESCSHORT
Description short
Moduł interfejsu z terminalem, złączem, Złącza wtykowe ELCO, Wtyk 38 bieg, LP2N 5.08mm, 38 P, złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Moduł transferu jako interfejs ze stykami i złączami.
GTIN
GTIN-Code
4032248908240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
38
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
60 mm
BAF016
width
105 mm
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D