Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1126670000 - RS ELCO 38/38LM S
Stückliste
Weidmueller 1126670000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1126670000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS ELCO 38/38LM S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, ELCO-Steckverbinder, 38-poliger Stecker, LP2N 5.08mm, 38 P, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4032248908325
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
38
BAA020
Höhe
70 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
60 mm
BAF016
Breite
105 mm
AAF040
Masse
0.205 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D