Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1126670000 - RS ELCO 38/38LM S
Lista materiale
Weidmueller 1126670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1126670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS ELCO 38/38LM S
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, Connettore ELCO, Connettore maschio 38 poli, LP2N 5.08mm, 38 P, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4032248908325
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
38
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
60 mm
BAF016
width
105 mm
AAF040
Mass
0.205 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D