Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1126670000 - RS ELCO 38/38LM S
Спецификация
Weidmueller 1126670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1126670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS ELCO 38/38LM S
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, Соединительный разъем ELCO, 38-полюсная вилка, LP2N 5.08mm, 38 P, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами и соединителями.
GTIN
GTIN-Code
4032248908325
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1.500 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
38
BAA020
height
70 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
60 mm
BAF016
width
105 mm
AAF040
Mass
0.205 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D