Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1129020000 - RSM-16 PLC C 1CO Z
Stückliste
Weidmueller 1129020000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129020000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RSM-16 PLC C 1CO Z
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 13 mA
GTIN
4032248910199
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Zugfederanschluss
AAT080
Polzahl
20
BAA020
Höhe
109 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
80 mm
BAF016
Breite
111 mm
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.424 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85423190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D