Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1129020000 - RSM-16 PLC C 1CO Z
Спецификация
Weidmueller 1129020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSM-16 PLC C 1CO Z
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с реле, RSS, LM3NZF 5.08mm, Пружинное соединение, Вставной разъем по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651, 20-полюсная вилка, 24 V DC ± 10%, 13 mA
GTIN
GTIN-Code
4032248910199
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
spring-cage connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
80 mm
BAF016
width
111 mm
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.424 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85423190
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D