Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1129320000 - SAKQ 4/3
Stückliste
Weidmueller 1129320000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 4/3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248996162
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
6.100 mm
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D