Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1129320000 - SAKQ 4/3
Lista materiałowa
Weidmueller 1129320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 4/3
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 6.10, Izolowany: Nie
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4032248996162
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D