Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1129320000 - SAKQ 4/3
Спецификация
Weidmueller 1129320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 4/3
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Нет
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4032248996162
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D