Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1129440000 - SAKQ 10/10
Stückliste
Weidmueller 1129440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1129440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAKQ 10/10
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 10, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248996285
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.026 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D