Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1129440000 - SAKQ 10/10
Lista materiale
Weidmueller 1129440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1129440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 10/10
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 10, Passo in mm: 10.00, Isolato: No
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4032248996285
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
10 mm
AAP367
Number of bridged terminals
10
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.026 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D