Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1131880000 - CC 15/60 O4MM MC NE GE
Stückliste
Weidmueller 1131880000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1131880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC 15/60 O4MM MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 60 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248912308
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D