Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1131880000 - CC 15/60 O4MM MC NE GE
Nomenclature
Weidmueller 1131880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1131880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/60 O4MM MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 60 mm, Polyamide 66, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248912308
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D