Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1135040000 - ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA
Kusovník
Weidmueller 1135040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1135040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 82.35 mm x 2.7 mm, černá
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4032248947454
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.700 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
92.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D