Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1135040000 - ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA
Lista materiale
Weidmueller 1135040000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1135040000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP ZSI2X6/4X2.5 ETA
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 82.35 mm x 2.7 mm, nero
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248947454
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.700 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
92.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D