Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1135050000 - ZSI 2X6/4X2.5 ETA
Nomenclature
Weidmueller 1135050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1135050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZSI 2X6/4X2.5 ETA
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement à ressort, sans LED, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté, Raccordement à ressort, 6 mm², 500 V, noir
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN
GTIN-Code
4032248947461
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
32 V
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
32 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
black
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.039 kg
BAB577
depth
46.596 mm
BAA020
height
93.051 mm
BAF016
width
16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D