Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1137720000 - HDC 04A CSB MALE
Stückliste
Weidmueller 1137720000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1137720000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 04A CSB MALE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4032248919437
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
männlich
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm²
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
BAA020
Höhe
30 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAB577
Tiefe
21 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
21 mm
AAF040
Masse
0.010 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D