Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1138450000 - CC 85/54 K MC NE GR
Lista materiałowa
Weidmueller 1138450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1138450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 K MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 85 mm, poliamid 66, szary
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248919796
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D