Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1139070000 - H0,34/15 ZH TK
Спецификация
Weidmueller 1139070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1139070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H0,34/15 ZH TK
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 0.34 mm², Длина зачистки изоляции: 11 mm, бирюзовый
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4032248920471
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
0.340 mm²
BAA351
color
turquoise
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
8 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D