Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1139570000 - PPE 16S
Lista materiale
Weidmueller 1139570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1139570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PPE 16S
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, Verde/giallo
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4050118027174
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAD570
PEN function possible
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.050 kg
BAB577
depth
47.15 mm
BAA020
height
96.379 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D