Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1139910000 - PAP PDU16S
Спецификация
Weidmueller 1139910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1139910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAP PDU16S
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 94.9 mm x 2.7 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248922055
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.700 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
BAA020
height
94.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D