Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1161290000 - AP MCZ1.5 GN 1670
Stückliste
Weidmueller 1161290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1161290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AP MCZ1.5 GN 1670
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 55.85 mm x 1.5 mm, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248950355
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
grün
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
BAA020
Höhe
91 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D