Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1161290000 - AP MCZ1.5 GN 1670
Nomenclature
Weidmueller 1161290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1161290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP MCZ1.5 GN 1670
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 55.85 mm x 1.5 mm, vert
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248950355
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
green
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D