Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1161290000 - AP MCZ1.5 GN 1670
Спецификация
Weidmueller 1161290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1161290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP MCZ1.5 GN 1670
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 55.85 mm x 1.5 mm, зеленый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248950355
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
green
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D