Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1162600000 - WEW 35/1 SW
Stückliste
Weidmueller 1162600000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1162600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WEW 35/1 SW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, geschraubt
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4032248972630
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.037 kg
BAB577
Tiefe
62.5 mm
BAA020
Höhe
56 mm
BAF016
Breite
12.348 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D