Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1162610000 - ZEW 35/2 SW
Спецификация
Weidmueller 1162610000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1162610000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZEW 35/2 SW
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, черный, Рейка: TS 35, зафиксированный
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4032248962716
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
black
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
40.35 mm
BAA020
height
55.614 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D