Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1162830000 - WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Спецификация
Weidmueller 1162830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1162830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE) для вставной перемычки, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, черный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4032248992164
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
3
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC375
Connection type 2
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
swiveling
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
36 V
AAF040
Mass
0.020 kg
BAB577
depth
73.65 mm
BAA020
height
89.836 mm
BAF016
width
7.99 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D