Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1165330000 - PAP PTL/PSI 6/10 SW
Lista materiałowa
Weidmueller 1165330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1165330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAP PTL/PSI 6/10 SW
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 79.75 mm x 2.5 mm, czarny
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248990665
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.500 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
82.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D